เผยแพร่สินค้าของคุณ
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
    VIVA Railings

    MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems

    Shade Systems Engineered for Comfort and Endurance

    Building-attached sun control engineered for facade integration — Brow Type horizontal sunshades, Vertical Type fins, and Shadow Box window surrounds — delivering solar performance and design impact across exterior envelopes.

    สเปคสินค้า
    • Sun Control System Type

      Brow (Type B)
      Standard Dimensions: 12 x 36 up to 24 x 72, various standard dimensions
      Panel Material: Aluminum 1/8"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Vertical (Type V) 
      Standard Dimensions: 12 x 42 up to 24 x 114, various standard dimensions
      Panel Material: Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      Shadow Box (Type SB)
      Standard Dimensions: 60" x 48 up to 120" x 120", various standard dimensions
      Panel Material: Aluminum 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      (1) Available as an Upgrade
      (2) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sun-control-systems
    • Product familyMetal Panel Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MetalSpaces
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง