VIVOTEK FD9187-H is indoor dome network IP camera equipped with a full HD sensor enabling resolution of 2560 x 1944 at 30 fps. And FD9187-H also supports standard 1920x1080 resolution at 60 frames per second. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, FD9187-H is capable of capturing high quality image whether in high contrast or low light environment.
The IP camera model FD9187-H offers fixed lens for different user scenario. IR illuminators are equipped with 30 meter effective range for better night visibility. For indoor applications, PIR sensor is built-in to detect unexpected events.
Employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the FD9187-H reduces bandwidth up to 90%* while keeping great image quality. Additionally, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized application for various application and user scenarios.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |