VIVOTEK’s IB9380-H is a H.265 outdoor bullet network IP camera equipped with a 5-Megapixel sensor, enabling resolution of 2560x1920 at 20 fps. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the IB9380-H is capable of capturing high-quality imagery in both high contrast and low light environments.
The IP camera model IB9380-H deploys a 3.6mm lens and is equipped with IR illuminators with a 30-meter effective range for better night visibility. Further, to provide reliable coverage in harsh outdoor environments, the IB9380-H is encased in IP66 and IK10 housing.
By employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the IB9380-H is able to reduce bandwidth usage by up to 90%* while maintaining supreme image quality. Additionally, the VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to customize applications for the ever-expanding number of user scenarios in a diversifying surveillance market.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |