เผยแพร่สินค้าของคุณ
IB9387-HT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-HT Bullet Network Camera

3.2 จาก 5 ดาว3.2(6 รีวิว)
The IB9387-T is a series of outdoor bullet network cameras offering up to 30 fps @ 5-Megapixel or 60 fps @ full HD sensor with superb image quality at all resolutions or frame rates. The IR illuminators is equipped with 50 meters effective range for better night visibility. For harsh outdoor environment, IB9387 series is encased in IP66, IP67, IK10 housing, making it impervious to rain and dust. Employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the IB9387 Series reduces bandwidth up to 90%* while keeping great image quality. Additionally, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized application for various application and user scenarios.
สเปคสินค้า
  • Key Features 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-IB9387-HT
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullet Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security