VIVOTEK’s ND9322P-v2 is a new generation H.265 Linux-based standalone NVR that supports up to 4K IP camera video decoding and local 4K video display. With advanced H.265 compression technology, users are able to experience Full HD quality video while expending less HDD capacity than H.264.
The NVR features embedded 8x 802.3 at/af PoE ports to provide users easy and convenient IP camera installation, and also supports remote and mobile access via VIVOCloud and iViewer apps for both iOS and Android devices. The VIVOCloud app provides instant push notification and direct video playback functions when triggered by an alarm notification and provides users a flexible and intelligent NVR for seamless use in small to medium sized video surveillance applications.
Users of the NVR will also benefit from VIVOTEK’s cooperation with world-renowned cybersecurity company, Trend Micro. Through network cameras armed with Trend Micro's anti-intrusion software, VIVOTEK unites high security and robust network surveillance to secure lives and protect data across diverse applications.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |