VIVOTEK’s FD8379-HV is an outdoor-ready IR fixed dome IP camera with a 4-Megapixel sensor offering a high resolution of 2688x1520 at 30 fps. Equipped with WDR Pro technology (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) and a fixed 2.8 mm lens, the FD8379-HV provides improved visibility and top-notch quality video in high contrast environments.
Being suitable for challenging outdoor lighting conditions, the IP camera model FD8379-HV features a removable IR-cut filter as well as IR illuminators effective up to 30 meters for superior image quality around the clock. For protection against harsh outdoor environments, the FD8379-HV is armed with a robust IP66- and IK10-rated housing to withstand rain and dust as well as to protect against vandalism or tampering.
By adopting with VIVOTEK's sophisticated Smart Stream II technology, the FD8379-HV can optimize image quality for desired regions, and thus ensure maximum efficiency of bandwidth usage and savings of up to 50% on bandwidth and storage requirements.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |