The FD9165-HT is the new flagship indoor dome network IP camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 60 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9165-HT is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.
The IP camera model FD9165-HT also offers the best in night time surveillance technology. By adopting Smart IR II technology from VIVOTEK speed domes, the FD9165-HT IR illuminators now align with the remote focus lens' focus angle to provide the best IR image quality at any lens setting. This feature optimizes IR intensity, reduces IR hotspots, and increases the IR effective range up to 50 meters.
Additionally, the FD9165-HT employs VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 compression codec, reducing bandwidth more than 90%* while still maintaining excellent image quality compared to traditional H.264 without smart streaming. Furthermore, the VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized programs for various applications and user scenarios. The FD9165-HT also includes a PIR sensor as well as a built-in microphone, enabling further detection of unexpected events.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |