เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD9167-HT Fixed Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-HT Fixed Dome IP Camera

The FD9167-HT is the new professional indoor IR dome network IP camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 30 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9167-HT is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.

The IP camera model FD9167-HT also offers great image in night time surveillance technology. By adopting Smart IR II technology from VIVOTEK speed domes, the FD9167-HT IR illuminators now align with the remote focus lens' focus angle to provide the best IR image quality at any lens setting. This feature optimizes IR intensity, reduces IR hotspots, and increases the IR effective range up to 30 meters.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-fd9167ht
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Dome IP Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security