VIVOTEK's IB836B-HF3 is a stylish, bullet-style network security cameras designed for diverse outdoor applications and offering a complete range of options. Equipped with a 2MP Full HD sensor enabling viewing resolution of 1920x1080 at a smooth 30 fps, the IB836B-HF3 is an all-in-one outdoor camera capable of capturing high quality and high resolution video up to 2 Megapixel with WDR and SNV technology, no matter whether in high contrast or in low light environments.
Increasing its simple operation, the IB836B-HF3 provides fixed focus without electrical power. To meet the demands of outdoor and harsh applications, VIVOTEK's IB836B-EHF3 is also armed with IP66-rated housing to help the camera body withstand rain, dust and high pressure water jets from any direction, while its IK10-rated housing provides robust protection against acts of vandalism or other impacts.
When choosing VIVOTEK IB836B-H series, customers will be offered four options: the IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT, and IB836B-EHT. Different options can be chosen based on the requirements of your application, such as focusing method or operating environment temperature.
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |