VIVOTEK's IB8382-F3 is a economic professional outdoor bullet network security cameras in VIVTOTEK's 5MP Lite series which offer up to 15 fps at 5-Megapixel or 30 fps at 1080p resolution at a competitive price. Equipped with a new high resolution image sensor, different from other 5MP cameras, the IB8382-F3 provides sharper image quality and finer detail at a cost-effective price. And with powerful 3D Noise Reduction technology and Smart Stream technology the IB8382-F3 can also optimize resolution for a desired object or area to maximize efficiency of bandwidth usage.
Increasing its simple operation, the IB8382-F3 provides fixed focus without electrical power. To provide higher resolution in outdoor and harsh environments, VIVOTEK's IB8382-F3 is also armed with IP66-rated housing to help the camera body withstand rain, dust and high pressure water jets from any direction, while its IK10-rated housing provides protection against acts of vandalism or other impacts.
With the highly flexible VADP (VIVOTEK Application Development Platform), users can extend the features of this series by adding third-party applications for the IB8382-F3. Thus the IB8382 series - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, is not only equipped with multiple focusing methods and wide temperature range options, is but ideal for a wide variety of applications.
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |