The SD9364-EHL is the latest professional speed dome security camera from VIVOTEK, specifically designed to enhance low light surveillance in large coverage areas. Equipped with 150 M IR illuminators and a 30x optical zoom lens, the SD9364-EHL provides a superb low light image in the most challenging situations. The SD9364-EHL also adopts VIVOTEK's latest IR technology, VAIR (Vari-Angle IR). VIVOTEK's VAIR provides smooth vari-angle adjustment of the IR illuminators, allowing broad coverage FOV and highly uniform IR intensity while avoiding hot-spots traditionally associated with IR illumination.
VIVOTEK's VAIR (Vari-Angle IR) technology enables to adjust the IR angle to match the lens
The SD9364-EHL is the first PTZ surveillance camera with IR Illumination to utilize H.265 compression technology. When combined with VIVOTEK's Smart Stream II technology users can obtain bandwidth savings of up to 80% compared to traditional H.264. By combining 1080p full HD resolution with H.265, IR illuminators, VAIR, WDR, and 30x optical zoom, the SD9364-EHL is able to capture fine details at top-notch quality, 24 hours a day, 7 days a week. VIVOTEK further strengthened the camera performance with an IP66- and NEMA 4X-rated housing to protect the camera against rain, dust, and corrosion. The SD9364-EHL has a wide operating temperature range from -50°C to 55°C, ensuring continuous operation under the most extreme weather conditions and hazardous environments. This makes the SD9364-EHL ideally suited to monitor wide open spaces such as ports, highways, cities, and parking lots where high-level precision is required.
As with all VIVOTEK true day/night cameras, the SD9364-EHL features a removable IR-cut filter, maintaining clear images 24 hours a day. Audio detection is included by recognizing changes in ambient noise. The SD9364-EHL also includes a SD/SDHC/SDXC card slot and supports up to 60 fps in 1080P full HD. For the most demanding outdoor surveillance application, there is nothing that compares to the VIVOTEK SD9364-EHL.
Key Featuresพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |