Overview
The model SD9384-EHL is VIVOTEK's latest professional IR speed dome IP camera (PTZ) with 5MP resolution, excellent for video surveillance in wide coverage areas such as airports, city surveillance, and manufacturing facilities. SD9384-EHL is equipped with 200M IR illuminators and a 30x optical zoom to gain more details in any scene. The smart IR technology allows broad coverage FOV and highly uniform IR intensity while at the same time avoiding hotspots.
Video surveillance in big areas has the potential for many incidents, SD9384-EHL's built-in Smart Tracking Advanced (our latest AI technology for Smart VCA) allows user to identify the risk and track the suspected person automatically in real time.
SD9384-EHL's camera body is protected with IP66, IK10 and NEMA 4X certifications against rain, dust, and corrosion. It also supports a wide operating temperature from -40℃ to 60℃ (-40F to 122F) for operation in extreme weather conditions.
Key Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |