เผยแพร่สินค้าของคุณ
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
STORK
    VIZULO

    STORK

    Stork  is  the  award-winning  backbone  of  our  premium  street

    luminaire product family. This unusually potent (up to 34660 lm!)

    luminaire is an expression of the VIZULO core values: exceptional

    quality,  and  flexibility.  For  almost  a decade now,  it  has  been 

    illuminating the streets of the Netherlands,  Switzerland,  Iceland, 

    and many other countries all across the globe.Our Stork can make 

    your   life  so  much  easier.   You're  getting   world-class  vandal

    protection,  enhanced  durability,   surge  protection,  automatic 

    midnight  dimming,  and  quick  tool-less  enclosure  access  with 

    modular  drivers.  Rest  assured,  there  is  a right  Stork  for  any 

    environment: we offer limitless configuration options and a wide 

    selection of  drivers,  optics,  sockets  (Zhaga/Nema),  reflectors, 

    and   connectors.   Inspired  by  nature,   created  by   engineers,

    approved by science – that is the premium  Stork product  family.

    สเปคสินค้า
    • V 220 - 240Hz 50 - 60W 18 - 280
      lm 2300 - 34660lm/W 124 - 142K 3000 / 4000
      ℃ -40 to +50CRI >70 / >80


      Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5

      1-10V; DALI; Midnight dimming

      Radio frequency / Power line

      Surge protection: 3; 6; 10 kV (optional)

      Warranty 5 years

      100 000h (L80B10C10)

      100 000h (L95B10C10)

      Body: Die-cast aluminum

      Neto weight: 12 - 13,40 kg

      Max.wind load area, SCd, m2: 0,047

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stork
    • Product familySTORK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STORK
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)801
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยลัตเวีย
    • ผลิตโดยลัตเวีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย