เผยแพร่สินค้าของคุณ
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
    VM BUILDING SOLUTIONS

    FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    RetrideX EPDM membrane is a reinforced waterproofing solution with an internal fiberglass reinforcement that provides dimensional stability and excellent tear resistance.

    In new construction or renovation, RetrideX membrane is very resistant to punctures and extreme weather conditions.
    Roofs are waterproof for a long time with a recognized lifespan of more than 50 years.
    The membrane is installed in cold roofs and warm roofs.

    With a layer of SBS bitumen on the underside, the joints are welded with hot air and the adhesion control is immediate. The installation is done without flame and therefore without risk of fire. RetrideX does not require any special maintenance. 

    สเปคสินค้า
      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1mm
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports: 
        Masonry, Aerated concrete, Wood and wood products, Ribbed steel sheets, Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...), Old bituminous seals...

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MEMBRANE_RETRIDEX_EPDM
    • Product familyROOF INSULATION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM Collection
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-07
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)10000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings