เผยแพร่สินค้าของคุณ
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 จาก 5 ดาว2.8(6 รีวิว)
The T6 panel radiators with mid-bottom connectors, profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two mid-bottom G 3/4" and four side G ½" threaded female connectors allow for central bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting. The main advantage of the central bottom connection relies of the fact that regardless of the length, height and depth of the radiator, the layout of heating system connections can be defined at the building shell stage and it will not change as a result of the selection of a specific size and type of the radiator.
สเปคสินค้า
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vogel_noot-T6
  • Product familyVogel&Noot
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์