เผยแพร่สินค้าของคุณ
Levo
Vogel&Noot

Levo

A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
สเปคสินค้า
  • Working pressure: 6 bar

    Connections: 2 x G ½" bottom

    Test pressure: 8 bar

    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vogel_noot-levo
  • Product familyVogel&Noot
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative radiators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์