เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT
FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT
    Vondom

    FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT

    1.8 จาก 5 ดาว1.8(5 รีวิว)
    Modular sofa made of polyethylene resin by rotational moulding with tubular structure made of aluminium and legs made of cast aluminium. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available in different finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.66020
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)132
    • ความลึก (มิลลิเมตร)183
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)114.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (170)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)