เผยแพร่สินค้าของคุณ
BRA.VO-Qe
Vortice

BRA.VO-Qe

BRA.VO is an open home automation system based on the Internet of Things. Thanks to home WiFi connectivity, it integrates perfectly with the main devices and accessories of the Smart Home. The BRA.VO system also boasts full integration with the Apple HomeKit ecosystem and is able to work with the Google Assistant and Amazon Alexa voice assistants. The BRA.VO App, available for both Android and IOS devices, is the simple and intuitive tool for configuring your "Home System" once the products have been installed and is able to configure Netatmo devices within it for greater monitoring support. accurate and constant indoor air quality. The BRA.VO system consists of a smart mechanical ventilation device with heat recovery (BRA.VO M), which is essential in newly built homes in class A, in small renovations to increase the energy class of the building and in environments with condensation humidity problems and a centrifugal extractor, in the wall version (BRA.VO Qe) and built-in version (BRA.VO Qi) capable of extracting high concentrations of stale air, humidity and kitchen odors in a very short time . BRA.VO Q is suitable for installation in environments such as bathrooms, kitchens and laundry rooms: the extractor sucks in stale air when activated with the light switch or when the on-board humidity sensors detect the need to change the air. BRA.VO Q is characterized by: • Silence… at all hours of the day • Very low consumption… guaranteed by the EC brushless motor • Installation versatility… it is in fact available in both wall and recessed versions For more information you can visit the website www.bravosmarthome.com
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.extractorfan_BRAVO-Qe
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat recovery units
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)262
  • กว้าง (มิลลิเมตร)262
  • ความลึก (มิลลิเมตร)124
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • OmniClass Number23-27 57 13
  • OmniClass TitleExtractors

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ