เผยแพร่สินค้าของคุณ
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Plastic (PPE) enclosure. Aesthetic front panel made of plastic resin, glossy finish. Round duct connection ports, nominal diameter 125 mm. 2 EC (brushless) motors with shaft turning in ball bearings, each coupled to a forward curved centrifugal impeller; 3 speeds, independently adjustable at the installation. High-efficiency counter-flow heat exchanger in PS resin. Automatic by-pass for free-cooling (manual activation allowed as alternative). 1 ePM10 50% (M5) filter on supply air and 1 ISO Coarse 65% (G4) filter on extract air. The filters occlusion status and so the maintenance need is shown on the control panel. Control panel, on the front cover, allowing: the product configuration at the installation, the manual setting of the operating mode, the automatic operation settings and the correct functioning monitoring, the system diagnostic, the constant filters status monitoring and the relative maintenance / replacement needs, firmware updates. Bracket for wall-mounted installation supplied as standard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.heatrecoveryunit_HR300NETI
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat recovery units
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)812
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)317
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • OmniClass Number23-39 43 17 23
  • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ