เผยแพร่สินค้าของคุณ
VORT HRI 260 DH RC
VORT HRI 260 DH RC
    Vortice

    VORT HRI 260 DH RC

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 80 m3/h and 125 m3/h. Dehumidifying air flow between 130 m3/h and 250 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R134a refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.heatrecoveryunit_HRI260DH-RC
    • Product familyResidential
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat recovery units
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)662
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
    • OmniClass Number23-39 43 17 23
    • OmniClass TitleWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ