เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aether Atomic Round Adjustable Trim Downlight

Aether Atomic Round Adjustable Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1090lm
  • CBCP: 3505
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from small aperture
  • 0 - 20° vertical tilt and 365° horizontal rotation
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
สเปคสินค้า
  • Specifications

    Order Number: R1ARAT-BK

    ModelFinish
    R1ARATBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aether-atomic-round-adjustable-trim
  • Product familyAether Atomic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures