เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Cube Architectural - 5" Color Changing Pendant

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1455lm
  • CBCP: Up to 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Power: 20W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • DMX Dimming: 100-1%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED pendant mounted lights
  • Full color gamut control through gradients of saturated colors from 1-100%
  • Tunable White (CCT) Range: 1800-6500K
  • DMX512-A control with commissioning via RDM
  • DC-PD05 includes 45˚ swivel canopy and two field-cuttable 24” rods
  • Rods extendable up to 96" using DS-PDX24 accessory
  • Driver concealed within the fixture
สเปคสินค้า
  • Specifications

    Order Number: DC-PD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-PD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - BLACK
    N - 30°BZ - BRONZE
    F - 50°GH - GRAPHITE
    WT - WHITE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cube-architectural-5-color-changing-pendant
  • Product familyCube Architectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures