เผยแพร่สินค้าของคุณ
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
สเปคสินค้า
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fq-2-downlight-trimmed-round
  • Product familyFQ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures