เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stealth Framing Projector - Large Fixed

Stealth Framing Projector - Large Fixed

The sleek, stylish luminaire projects a square, rectangular or circular area of light with crisp lines to frame or highlight art objects, providing maximum visual impact. Like a quality camera lens, the innovative projector contains adjustable lenses as well as shims to frame a sharp accenting light the width and length of the object. It can zoom in for a closeup or zoom out to frame larger pieces of art.
สเปคสินค้า
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224-F (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224-F (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224-F (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.large-fixed-stealth-framing-projector
  • Product familyStealth Framing Projector
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
  • OmniClass Number23-37 15 19
  • OmniClass TitleVideo Projectors