เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

The LIGNE III features a specialized lens or polarized optical system combined with an optimized LED arrangement, delivering uniform wall illumination with no dark spots or glare. It offers high-efficiency heat dissipation, low energy consumption, and a soft anti-glare lighting effect. With a DC 48V input, fixtures can be connected end-to-end for continuous installation. Ideal for processed linear wall-washing applications in offices, exhibition halls, hotels, and commercial public areas
สเปคสินค้า
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ligne-iii-wall-washer-48
  • Product familyLIGNE III
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures