เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tube - 5" Ceiling Mount 3000K

Tube - 5" Ceiling Mount 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LED

Lumens: 1060

Primary Number of Bulbs: 1

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

สเปคสินค้า
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on ceiling or wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 35

    Material: Die-cast Aluminum

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tube-5-inch-3000K
  • Product familyTube
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures