เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
สเปคสินค้า
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.volta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Product familyVolta Tunable White
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures