เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
สเปคสินค้า
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RAT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    915 / 1,365 / 1,930

    3,205 / 4,760 / 6,745

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RAT-NTWA-BK

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.volta-4-5-tunable-white-adjustable-trim-round
  • Product familyVolta Tunable White
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures