เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

2S Clamp (M8/10)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 2s-clamp-m8-10
แบรนด์: Walraven
Product family: Pipe Fixing
กลุ่มสินค้า: Standard Clamps
วันที่เผยแพร่: 2019-08-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm to Ø62-67mm); 1,400N (Ø68-74mm to Ø82-87mm); 2,000N (Ø88-95mm to Ø154-162mm); 3,300N (Ø163-172mm to Ø217-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน: Czech Republic

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports