เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Bifix® G2 with Lining (M10) (BUP1000)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
แบรนด์: Walraven
Product family: Pipe Fixing
กลุ่มสินค้า: Standard Clamps
วันที่เผยแพร่: 2018-07-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน: Czech Republic

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®