ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | bis-adjustable-support |
---|---|
แบรนด์: | Walraven |
Product family: | Rail Systems |
กลุ่มสินค้า: | Wall & Floor Connections |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 78 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 63 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 50 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-07-20 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: adjustable support with two holes Ø13mm and adjustable angle up to 90º for fixing to walls or fixing rails, especially for angled installations with bracings.
URL สินค้า: | https://www.walraven.com/en/?pid=2129 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20Adjustab... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/walraven/product/bis-adjustable-support
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Netherlands |
ผลิตใน: | Czech Republic |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 0.414 |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน |
---|---|
IFC classification: | Mechanical Fastener |
จำนวน OmniClass: | 23-27 43 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®