เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

BIS Aero®

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bis-aero
แบรนด์: Walraven
Product family: Pipe Fixing
กลุ่มสินค้า: Standard Clamps
วันที่เผยแพร่: 2019-08-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Lining: noise insulating lining made of TPE rubber, black.
  • Ø ≥ 450mm locking: two hexagon head bolts with nut.
  • Ø ≥ 710mm without connection nut.
  • Connection size (G): M8; M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø80mm to Ø125mm); 720N (Ø140mm to Ø400mm); 1,150N (Ø450mm to Ø1,250mm). Calculated using specific statistical methods related to the breaking load, taking into account a deflection of 1.5mm or 2% of the maximum nominal clamp diameter.
  • ETIM Classification: EC010049.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน: Czech Republic

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports