ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | bis-pushstrut-connector-90-degrees |
---|---|
แบรนด์: | Walraven |
Product family: | Rail Systems |
กลุ่มสินค้า: | Rail Connectors |
วันที่เผยแพร่: | 2018-07-20 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: PushStrut connector 90º for complex frame and rail constructions, easily combined with all common Strut profiles. Flexible use of hole pattern (flexible twist of hole pattern possible). Lateral edges offers great stability. Timesaving and flexible, easy to remove and reusable.
URL สินค้า: | https://www.walraven.com/en/?pid=3368 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20PushStru... |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/walraven/product/bis-pushstrut-connector-90-degrees
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน |
---|---|
IFC classification: | Mechanical Fastener |
จำนวน OmniClass: | 23-27 43 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®