เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

BIS PushStrut Connector Flat

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bis-pushstrut-connector-flat
แบรนด์: Walraven
Product family: Rail Systems
กลุ่มสินค้า: Rail Connectors
วันที่เผยแพร่: 2018-07-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: PushStrut connector 90º and 135º for complex frame and rail constructions, easily combined with all common Strut profiles. Closure button allows a force fit connection. Timesaving and flexible, easy to remove and reusable.

  • Surface treatment: zinc plated.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®