เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

BIS RapidStrut® Rail Connector 90° G2 (BUP1000)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
แบรนด์: Walraven
Product family: Rail Systems
กลุ่มสินค้า: Rail Connectors
วันที่เผยแพร่: 2018-07-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).

  • Material: spring(s) made of polyoxymethylene (POM), green.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. torque: 15.0Nm.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน: Czech Republic

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polyoxymethylene

BIMobject®