เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

BIS Ursus Foot Support System (BUP1000)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bis-ursus-foot-support-system-bup1000
แบรนด์: Walraven
Product family: Roof Support
กลุ่มสินค้า: Rooftop AC frames
วันที่เผยแพร่: 2018-07-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.

  • Material: vulcanized rubber, black.
  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. allowed load (Fz): 1,000N (67687250); 2,000N (67687400); 3,000N (67687600).


วัสดุหลัก: Rubber
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน: Netherlands

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports
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
Material Vulcanized rubber + steel

BIMobject®