เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

BIS Washer

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bis-washer
แบรนด์: Walraven
Product family: Rail Systems
กลุ่มสินค้า: Washers
วันที่เผยแพร่: 2019-08-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Quality mark: tested for fire safety (Ø10.5mm and above).


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: China
ผลิตใน: China

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
IFC classification: Mechanical Fastener
จำนวน OmniClass: 23-27 43 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®