เผยแพร่สินค้าของคุณ
KSB2 Clamp
Walraven
Archived

KSB2 Clamp

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

สเปคสินค้า
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ksb2-clamp
  • Product familyPipe Fixing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Clamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • IFC classificationMechanical Fastener
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)