เผยแพร่สินค้าของคุณ
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
Articulated arm awning Terrea 700S
    WAREMA Renkhoff SE

    Articulated arm awning Terrea 700S

    Open patio awnings Terrea 700 S are textile sun shading systems, rolled and unrolled on a shaft and extended via articulated arms, without a cassette, for integration into the facade.

    Discreetly integrated

    Flush appearance: Perfect and protected integration into the facade so that the appearance is not interrupted from the outside - with individual cover panels on request.

    Durable

    More protection, less soiling: The fabric and articulated arms are optimally protected from the weather in the shaft.

    Space-saving

    When retracted, the patio area can be fully used.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    สเปคสินค้า
    • Building limits:
      Order width mx5960 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Articulated arm awning for installation in a shaft on-site
      • Optionally with front cover panel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Articulated-arm-awning-Terrea-700S
    • Product familyOutdoor Living
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace and garden
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds

    สินค้าใกล้เคียง