เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
    WAREMA Renkhoff SE

    Free-standing awning frame

    The free-standing awning frame is a free-standing aluminium frame upon which one or two awnings can be installed.

    Free-standing

    A free choice of location: The frame consisting of a crossbeam and poles keeps the awning(s) secure and can be installed regardless of the location, next to or away from the building facade.

    Expansive

    With a two-sided awning connection, particularly large areas can be shaded.

    Non-attached

    The use of weighted boxes means there is no need for installation on a concrete foundation.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    สเปคสินค้า
    • Building limits:
      Order width mx7000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Free-standing awning frame made of aluminium, powder-coated for articulated arm, cassette and pergola awnings.
      • Installation on a concrete foundation or flexibly with weighted boxes
      • Awning connection possible on one side or both sides.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-standing-awning-frame
    • Product familyOutdoor Living
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace and garden
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds