เผยแพร่สินค้าของคุณ
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93
    Watabun [渡文]

    宵山_Yoiyama Lantern_KF2303-93

    A scene of Komagata lanterns dimly lit in Yoiyama is expressed in Nishijin Weaving, which is characterized by its intricate and delicate expression. The unique techniques used, such as the weave structure and yarn combinations that subtly change color and luster depending on the angle of view, give the fabric a fantastic impression.
    สเปคสินค้า
    • Item number : KF2303-93 Category : Nishijin Weaving Material : 75% Silk, 25% Gold and Silver thread Repeat length : 92cm Repeat width : Effective width : 36cm Light-fastness : Grade 4 Weight (g/m) : Approx. 62g/m Manufacturer : Watabun Color : Blazing Bronze
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KF2303-93
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง