เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold
    Watabun [渡文]
    Archived

    Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" _Haku-Gold

    Sound-absorbing art panel using traditional Kyoto textiles for the surface layer

    สเปคสินค้า
    • The gold leaf stamping was sampled from Sotatsu Tawaraya: The Wind and Thunder Gods, and the texture of the leaf changed over time. The weave expresses the feeling of the textile.


      Sound-absorbing interior materials that bring quality comfort to spaces

      ・Superior sound absorption in the mid-range, mainly at 500 Hz, improves voice clarity.

      ・Improves the sound environment through simple installation with magnets or SM plates.


      Panel size:W450㎜xH450㎜xD25㎜

      ※All products are made-to-order.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soundmild_haku-gold
    • Product familyArt panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Mild
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองGlass wool
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 out of 5 stars 4.5 (14)
    3.5 out of 5 stars 3.5 (68)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (15)
    2.7 out of 5 stars 2.7 (45)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (9)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (5)