เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]
    Watabun [渡文]
    Archived

    Sound Absorbing Panels "SOUNDMILD" SHIKI NATSU [ 四季 夏 ]

    Art panel with textile surface

    The design is based on the image of a wind blowing in each of the seasons of spring, summer, fall, and winter.

    สเปคสินค้า
    • Nishikiori: A pattern is woven and expressed with colorful silk, gold, and silver threads.


      Sound-absorbing interior materials that bring quality comfort to spaces

      ・Superior sound absorption in the mid-range, mainly at 500 Hz, improves voice clarity.

      ・Improves the sound environment through simple installation with magnets or SM plates.

      Panel size:W450㎜xH450㎜xD25㎜

      ※All products are made-to-order.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soundmild_summer-watabun
    • Product familyArt panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Mild
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองGlass wool
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 out of 5 stars 3.6 (21)
    3.9 out of 5 stars 3.9 (29)
    3.1 out of 5 stars 3.1 (32)
    3.5 out of 5 stars 3.5 (68)