เผยแพร่สินค้าของคุณ
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Watts

Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700

Watts Drainage HY-700 concealed non-freeze key operated dual-temp wall hydrant with stainless steel box and door, polished bronze hydrant face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connections, all bronze head, seat casting and internal working parts, galvanized wall casing, and loose key.
สเปคสินค้า
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1309
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixtures for Liquids
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings