เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321

Watts Drainage Products CA-321 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate and bottom bearing plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

สเปคสินค้า
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:
    Industry Standards: Buy American Compliant

    Keywords: floor mounted, fully-adjustable, lavatory, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate, water cooler, watts, drainage, drains, plumbing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1339
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary Disposal Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment