เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462
Watts

Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462

Watts Drainage Products CA-462 concealed arm lavatory carrier with adjustable epoxy coated cast iron wall plate.

สเปคสินค้า
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:

    Keywords: lavatory, water cooler, plate-type carrier, universal support plate, fully-adjustable, plated hardware, floor mounted,watts, drainage, drains, plumbing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1347
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary Disposal Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment