เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Watts Drainage Products ISCA-122 Industry Standard single vertical adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in. (102mm) no hub waste and 2 in. (51mm) no hub vent connections, epoxy coated ductile iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated ductile iron foot supports and rod support assembly adjustable for standard and wheelchair height, ductile iron rear anchor support, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, stainless steel support rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 1000 lb. (454 kg.) static load.
สเปคสินค้า
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7133
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary Disposal Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING