เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Backwashing Micro Z Filter Systems for Sediment Reduction. (3-20 Cu. Ft.) - PWM (3-20CUFT)
Watts

Automatic Backwashing Micro Z Filter Systems for Sediment Reduction. (3-20 Cu. Ft.) - PWM (3-20CUFT)

Series PWM Micro Z™ Filters are highly effective backwashing media filtration systems for the removal of sediment and suspended solids from water.
They are suitable for commercial applications with media bed sizes ranging from 3 to 20 cubic feet in size. If higher flow rates are required multiple units can be installed in parallel. The media bed is cleaned of captured sediment by periodic backwashing and flushing. This cleaning cycle is time clock demand initiated and can be programmed to occur at any time that is convenient for the user. All steps of the cleaning cycle as well as returning to service are fully automatic and do not require manual actuation.
สเปคสินค้า
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7406
  • Product familyWater Quality Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Filters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ