เผยแพร่สินค้าของคุณ
Back-to-Back Fixed Vertical Offset Closet Carrier with 4 in. Waste - CA-151-D
Watts

Back-to-Back Fixed Vertical Offset Closet Carrier with 4 in. Waste - CA-151-D

Watts Drainage Products CA-151-D back-to-back vertical fixed water closet carrier with offset epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub (MJ) waste and 2"(51) no hub (MJ) vent connections, epoxy coated iron faceplate and foot support adjustable for standard or handicapped height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.

สเปคสินค้า
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ca-151-d-closet-carrier
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixture Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา