เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T

Watts ISCA-101-L/R-T Industry Standard single horizontal tapered thread water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron threaded faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental measurements embossed onto legs to easily adjust height of carrier to most commonly used fixture requirements. Adjustable for standard and wheelchair height, threaded ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.

Features

  • Adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket for convenience
  • Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.
  • Legs are embossed with incremental markings to easily match height to commonly used fixtures
  • Adjustable for standard and wheelchair height
สเปคสินค้า
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Carrier-ISCA-101-L-R-T
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixture Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)17.75
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)16.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING